Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Familja e produkteveSfera
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)810
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)630
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)36
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION