Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Specifikime teknike
  • Referencë unikeshower-tray-140x80-h3
  • Familja e produkteveH3 Ceramic
  • Grupi i produkteveH3 Ceramic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)30
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)44
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011443
  • Emri ETIMShower tray
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases