Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • Familja e produkteveZERO
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-08-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)265
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets