4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    Specifikime teknike
    • Referencë unike4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • Familja e produkteveToilets
    • Grupi i produkteve4All
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-07-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)430
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets