4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Wall-hung Wc-48x37 h33,5 cm. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. Weight 20 Kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • Familja e produktevePans
    • Grupi i produkteve4All
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)335
    • Gjerësia (mm)370
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets