Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    DAILY floor-mounted bidet 53x35 cm.
    Specifikim
    • Back-to-wall floor installation
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDaily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • Familja e produkteveBidet
    • Grupi i produkteveDaily
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-07-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)430
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)530
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)24
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets