Daily Floor-mounted WC DN001
Daily Floor-mounted WC DN001

    Daily Floor-mounted WC DN001

    DAILY floor-mounted wc 53x35 cm.
    Specifikim
    • Back-to-wall floor installation
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDaily-Floor-mounted-WC-DN001
    • Familja e produkteveWC
    • Grupi i produkteveDaily
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-07-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)430
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)530
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets