Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Floor mounted bidet one hole. Adjustable water inlet / outlet MULTI. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeForty3-floor-mounted-bidet-FO009
    • Familja e produkteveBidets
    • Grupi i produkteveForty3
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-07-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)430
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)570
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets