Forty3 Floor-mounted WC FN001
Forty3 Floor-mounted WC FN001

    Forty3 Floor-mounted WC FN001

    FORTY3 floor-mounted wc 55x36 cm.
    Specifikim
    • Back-to-wall floor installation
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeForty3-Floor-mounted-WC-FN001
    • Familja e produkteveWC
    • Grupi i produkteveForty3
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-07-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)430
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)28
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets