Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    Specifikim
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • Familja e produkteveBidets
    • Grupi i produkteveLalita
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-05-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)43
    • Gjerësia (mm)36
    • Thellësia (mm)54
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets