Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    LALITA toilet 54x36 cm.
    Specifikim
    • CLEANSTORM ®, hanging installation
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLalita-Wall-hung-toile-LTS02
    • Familja e produkteveToilets
    • Grupi i produkteveLalita
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-05-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)34
    • Gjerësia (mm)36
    • Thellësia (mm)54
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets