stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Specifikime teknike
  • Referencë unikestockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveStockholm
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-07-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)420
  • Gjerësia (mm)370
  • Thellësia (mm)510
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Materiali dytësorVitreous china
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets