Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05

    Stone wall-hung toilet STS05

    Wall-hung Wc No Rim 52x36 h33 cm. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStone-wall-hung-toilet-STS05
    • Familja e produkteveToilets
    • Grupi i produkteveStone
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-07-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)330
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)520
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)21
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets