T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 nga 5 yje4.0(6 vlerësime)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeT-edge-basin-B6O60
  • Familja e produkteveBasins
  • Grupi i produkteveT-edge
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Materiali kryesorFireclay
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks