Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60

    Alisios 30X60

    Alisios 30x60 ceramic tiles are inspired by Rapolano marble and the majesty of ancient Roman baths, giving life to a design that conveys solemnity, balance, and timelessness. Their gray tones and marbled pattern create elegant, understated surfaces, ideal for projects seeking distinction without excess.
    Specifikim
    • Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike203072-alisios-30x60
    • Familja e produkteveMarble
    • Grupi i produkteve30X60
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)597
    • Gjerësia (mm)297
    • Thellësia (mm)83
    Të ngjashme
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    • Weight Net (kg)333
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Kolumbi
    Shtetet e Bashkuara
    Venezuelë