Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60

    Torrejon Beige 30X60

    Torrejon Beige 30x60 First Grade is a stacked-stone style tile (fachaleta) that harmoniously combines traditional elements with the beauty of functional materials to embellish any space. This product stands out for its ability to merge craftsmanship with a practical design, offering an ideal aesthetic solution for wall cladding
    Specifikim
    • Name: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable exclusively for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Terra. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike203142-torrejon-beige-30x60
    • Familja e produkteveFlat
    • Grupi i produkteve30X60
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)597
    • Gjerësia (mm)297
    • Thellësia (mm)83
    Të ngjashme
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    • Weight Net (kg)333
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Kolumbi
    Shtetet e Bashkuara
    Venezuelë