Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101

    Listone Camel 31X101

    Discover a new dimension in design with Listone Camel. This piece takes the warmth of wood to a whole new level, combining it with the unmatched strength and durability of ceramic. Its structured design improves on classic wood panels, making them more durable than their counterparts and reinforcing each grain and depth thanks to the Deep Sense structure, creating an unmatched visual and sensory effect that invites you to touch it. With its exclusive Super Soft Matte finish, Listone Camel offers you a low-maintenance solution that surpasses imitations. It is the ideal choice for transforming your walls into a statement of authentic and durable design, where the beauty of nature is felt and experienced with a new perspective.
    Specifikim
    • Name: LISTONE CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike203191-listone-camel-31x101
    • Familja e produkteveAccents
    • Grupi i produkteve31X101
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1013
    • Gjerësia (mm)312
    • Thellësia (mm)97
    Të ngjashme
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    • Weight Net (kg)605
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Kolumbi
    Shtetet e Bashkuara
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit