Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60

    Castagno 60X60

    Designed as a classic parquet, this composition blends planks of diverse tones with a glossy finish, offering a timeless and classic product with an excellent value-to-quality ratio. Available in two color schemes: the traditional wood tone for warm spaces, and grey tones that bring brightness to any room. Design your perfect space now with the peace of mind provided by our 10-year warranty
    Specifikim
    • Name: CASTAGNO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike203202-castagno-60x60
    • Familja e produkteveMadera
    • Grupi i produkteve60X60
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)597
    • Gjerësia (mm)597
    • Thellësia (mm)83
    Të ngjashme
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    • Weight Net (kg)64
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka
    • IFC classificationKat
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Kolumbi
    Shtetet e Bashkuara
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit