Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified

    Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified

    Discover elegance in flooring with Diamante Vezzio Beige, an exclusive part of the Diamante Collection. These unique ceramic tiles, with their distinctive beige color, stand out for their high gloss, durability, and resistance, making them the perfect choice for any interior space in the home or commercial premises such as restaurants, offices, hotels, boutiques, banks, hair salons, and ice cream parlors. With the attributes of resistant glossy ceramic, these modern and economical floors adapt to any design. In addition, their easy cleaning and warranty ensure hassle-free maintenance. Discover quality in every tile with Diamante Vezzio Beige, a high-quality and durable ceramic option for your spaces."
    Specifikim
    • Name: DIAMANTE VEZZIO BEIGE CYR 60X60 PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike230033-diamante-vezzio-beige-60x60-rectified
    • Familja e produkteveMarble
    • Grupi i produkteve60X60
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)597
    • Gjerësia (mm)597
    • Thellësia (mm)83
    Të ngjashme
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    • Weight Net (kg)64
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka
    • IFC classificationKat
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Kolumbi
    Shtetet e Bashkuara
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit