Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
ceramica_peno/products/091f8100-47b3-43cd-bb2f-408374f9f8f5
Shtëpi
Kategoritë
Ndërtim
Kuvertën, Pllaka & Terren
Clay Block for floors 25
Në dispozicion në SHBA
CERAMICA PEÑO
Ndjek
Clay Block for floors 25
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Recommended use: One-way floor slabs with in-situ joists, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
BOVEDILLA25_INSITU
Familja e produkteve
Bovedilla cerámica
Grupi i produkteve
Forjado vigueta construida IN SITU
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-10-24
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
250
Gjerësia (mm)
620
Thellësia (mm)
240
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025-in-situ/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Qeramike
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Spanjë
Weight Net (kg)
14.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndërtim - Kuvertën, Pllaka & Terren
IFC classification
Pllakë
Emrin UNSPSC
Ceramic blocks
UNSPSC code
30131504
Uniclass 2015 Code
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 Përshkrim
Fill blocks
CSI UniFormat II Code
B1010
CSI UniFormat II Title
Floor Construction
Produkte të ngjashme
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Shkarko
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Shkarko
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Shkarko
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Shkarko
Generic Building Materials
Metal Deck
Shkarko
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Shkarko