Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
ceramica_peno/products/acf7fb2b-296b-4c0f-bbfb-86973aa3cba3
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Tulla & Blloqe
Clay Block 19
Në dispozicion në SHBA
CERAMICA PEÑO
Ndjek
Clay Block 19
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,44 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
TERMOCERAMICO19
Familja e produkteve
Bloque Cerámico
Grupi i produkteve
Bloque Cerámico
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-10-24
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
190
Gjerësia (mm)
300
Thellësia (mm)
185
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Qeramike
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Spanjë
Weight Net (kg)
9.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Tulla & Blloqe
IFC classification
Mur
Emrin UNSPSC
Ceramic blocks
UNSPSC code
30131504
Uniclass 2015 Code
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Përshkrim
Clay blocks
OmniClass Number
23-15 15 21
OmniClass Title
Wall Blocks
CSI UniFormat II Code
B2010
CSI UniFormat II Title
Exterior Walls
Produkte të ngjashme
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Shkarko
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Shkarko
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Shkarko
Cherokee Brick
Savannah Gray - Georgia Handcrafted
Shkarko
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Shkarko
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Shkarko