Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Specifikim
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMACHIHEMBRADO_3
    • Familja e produkteveBuilding materials
    • Grupi i produkteveBricks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
    • IFC classificationKulmet
    • Emrin UNSPSCPanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71
    • Uniclass 2015 PërshkrimRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction