Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6

    Hollow brick SUPERMAHON 6

    Masonry consisting of 6 cm thick, small format single hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    Specifikim
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 6. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 715kg/m3. Minimum mass 3.900 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 60 x 200. 10 units m2.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSUPERMAHON_6
    • Familja e produkteveBuilding materials
    • Grupi i produkteveBricks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
    • IFC classificationElement ndërtimi
    • Emrin UNSPSCCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 11
    • OmniClass TitleCommon Bricks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION