Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90

    Ceramic board TABLERO 90

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.

    Specifikim
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 90. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 8.250 gr. Measurements (mm) 900 x 40 x 300 mm. 3,70 units m2.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTABLERO_90
    • Familja e produkteveBuilding materials
    • Grupi i produkteveBricks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)40
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)8.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
    • IFC classificationKulmet
    • Emrin UNSPSCPanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71
    • Uniclass 2015 PërshkrimRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction