Face Brick Venus Brick

Face Brick Venus Brick

4.6 nga 5 yje4.6(5 vlerësime)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Specifikim
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeVENUS-BRICK
  • Familja e produkteveFace Brick
  • Grupi i produkteveGres
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)52
  • Gjerësia (mm)240
  • Thellësia (mm)115
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrick
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText