London

London

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
Modern chair with sharp, geometric shapes. Powder coated base complements the original character of the furniture. They fit perfectly in the interiors of private and public.
Specifikime teknike
  • Referencë unikelondon
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveArmchairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-04-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)760
  • Gjerësia (mm)590
  • Thellësia (mm)710
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTapiceri
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Kolltuk
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 PërshkrimEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
  • OmniClass Number23-21 23 13
  • OmniClass TitleResidential Seating
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Rajoni i disponueshëm

Europe