Model BFLTW Baffle Transaction Window
Model BFLTW Baffle Transaction Window
Model BFLTW Baffle Transaction Window

    Model BFLTW Baffle Transaction Window

    Testing

    UL 752 levels 1-3 & 6

    Finishes

    Standard: Prime Painted Steel, Stainless Steel, or Powder Coated Frame with Stainless Steel Sill

    Also available: Clear Anodized, Bronze Anodized, or Powder Coated Aluminum Frame with Stainless Steel Sill

    Options

    • Additional ledge on one or both sides
    • Mortise Sill
    • Drop in tray for counter by others
    • Speak Thrus & Intercoms
    • Package Passers
    • Tray Covers
    Specifikime teknike
    • Referencë unikemodel-bfltw-baffle-transaction-window
    • Familja e produkteveWindows
    • Grupi i produkteveWindows
    • LlojiDokumentacion (info)
    • Data e botimit2023-02-15
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCarbon Steel
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Double Hung Windows
    • IFC classificationDritare
    • Emrin UNSPSCWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_57
    • Uniclass 2015 PërshkrimOpening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePass Windows
    • OmniClass Number23-17 13 27 15
    • OmniClass TitlePass Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilë
    Antigua dhe Barbuda
    Arubë
    Bahamas
    Barbados
    Belizë
    Bermude
    Dominikë
    Granadë
    Grenlandë
    Guadelupë
    Guatemalë
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika