Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP

Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT female thread inlet
  • Body Outlet: 1/2" O.D. female compression outlet
  • Faucet Series: 1000
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Stops & Supplies
  • Trim: 12" bullnose flexible supply riser, loose key handle
  • Type: Angle stop
  • Valve: Compression valve
Specifikime teknike
  • Referencë unike1006-abcp--angle-stop
  • Familja e produkteveStops & Supplies
  • Grupi i produkteve1000 Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolished Chrome
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater services valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves