Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Specifikime teknike
  • Referencë unike154-acp--tub-and-shower-fitting
  • Familja e produkteveTub & Shower Fittings
  • Grupi i produkteve150 Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-10-23
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolished Chrome
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika