Deck-Mounted High Arc Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABCP

Deck-Mounted High Arc Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 434
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer, includes temperature limiter
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 9" center-to-center tubular brass spout with dual-pattern 1.5 GPM (5.7 L/min) pull-down outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Specifikime teknike
  • Referencë unike434-abcp--manual-sink-faucet
  • Familja e produkteveManual Sink Faucets
  • Grupi i produkteve434 Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolished Chrome
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika