Wall-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 814-CP

Wall-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 814-CP

  • Centers: 8" body, adjustable arms 3" - 13" centers
  • Faucet Series: 540
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: 2-5/16" diameter slip flange
Specifikime teknike
  • Referencë unike814-cp--manual-sink-faucet
  • Familja e produkteveManual Sink Faucets
  • Grupi i produkteve540 Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolished Chrome
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets