Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

  • Body Outlet: 2.2 GPM (8.3 L/min)
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: AC
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Specifikime teknike
  • Referencë unike8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • Familja e produkteveSafety Fittings
  • Grupi i produkteve8400 Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolished Chrome
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika