Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Specifikim
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Specifikime teknike
  • Referencë unikecore-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • Familja e produkteveLED Video Walls
  • Grupi i produkteveCore Series III
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-07-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëKanadë
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Vizuale - Televizor
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimAudio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-37 19 17
  • OmniClass TitleVideo Walls