ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Specifikim
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeerma
    • Familja e produkteveOutdoor
    • Grupi i produkteveBollard
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)150
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)14.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring