8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0° +90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    Specifikim
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° .
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHydraulic-Hinge-Biloba-8060L
    • Familja e produkteveGlass Hardware
    • Grupi i produkteveHydraulic hinge
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)112
    • Thellësia (mm)52
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)0.78
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Aksesorë
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors