100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Specifikim
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeTop-Hinge-Unica-100E20
  • Familja e produkteveGlass Hardware
  • Grupi i produkteveTop Free hinge
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-04-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)56
  • Gjerësia (mm)167
  • Thellësia (mm)38
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)0.63
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Aksesorë
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 11 23
  • OmniClass TitleAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors