8015JC Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015JC Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and covers are made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.
Specifikim
  • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • Familja e produkteveGlass Hardware
  • Grupi i produkteveHydraulic hinge
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-04-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)108
  • Gjerësia (mm)153.5
  • Thellësia (mm)30
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)1.28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Aksesorë
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 11 23
  • OmniClass TitleAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors