8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0°. Without +90° stop.
    Specifikim
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • Familja e produkteveGlass Hardware
    • Grupi i produkteveHydraulic hinge
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)112
    • Thellësia (mm)52
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)0.78
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Aksesorë
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors