760206805 | 1100-U-GS3-48
760206805 | 1100-U-GS3-48
760206805 | 1100-U-GS3-48
    CommScope

    760206805 | 1100-U-GS3-48

    1100 GS3 PANEL - 48 PORT

    Specifikime teknike
    • Referencë unike760206805-patch-panel
    • Familja e produkteveComputer Network Equipment
    • Grupi i produkteveSYSTIMAX® Panels
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)88.1
    • Gjerësia (mm)482.6
    • Thellësia (mm)115.6
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Africa South America Oceania
    Andorra
    Arabia Saudite
    Anguilla
    Afrika e Jugut
    Argjentinë
    Australi
    Austri
    Armeni
    Antigua dhe Barbuda
    Algjeri
    Bolivi
    Zelanda e Re
    Belgjikë
    Azerbaixhan
    Aruba
    Angolë
    Brazil
    Bjellorusi
    Bahrain
    Bahamas
    Benin
    Ekuador
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bangladesh
    Barbados
    Botsvanë
    Guiana franceze
    Bulgari
    Brunei
    Belize
    Burkina Faso
    Guyana
    Danimarkë
    Butan
    Bermuda
    Burundi
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Estoni
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Dominica
    Çad
    Kili
    Finlandë
    Filipinet
    El Salvador
    Cape Verde
    Kolumbi
    Francë
    Gjeorgji
    Grenada
    Côte d'Ivoire
    Paraguaj
    Gërnzi
    Hong Kong
    Grenlandë
    Djibouti
    Peru
    Gjermani
    Indi
    Guadeloupe
    Egjipt
    Suriname
    Gjibraltar
    Indonezi
    Guatemala
    Eritrea
    Uruguay
    Greqi
    Irak
    Haiti
    Eswatini
    Venezuela
    Holandë
    Iran
    Honduras
    Ethiopia
    Hungari
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Gabon
    Irlandë
    Izrael
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Gambia
    Ishujt Faroe
    Japoni
    Ishujt Kajman
    Gana
    Ishulli i Njeriut
    Jemen
    Kanadë
    Guine
    Islandë
    Jordan
    Karaibe Holandë
    Guinea Ekuatoriale
    Itali
    Kamboxhi
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Guinea-Bissau
    Jersey
    Kazahstan
    Kosta Rika
    Kamerun
    Kroacia
    Kinë
    Kubë
    Kenya
    Letoni
    Kirgistan
    Kuraçao
    Komora
    Liechtenstein
    Korea e jugut
    Martinique
    Lesoto
    Lituani
    Korea e Veriut
    Meksikë
    Liberi
    Luksemburg
    Krishtlindje Island
    Montserrat
    Libi
    Mali i Zi
    Kuveit
    Nikaragua
    Madagaskar
    Maltë
    Laos
    Panama
    Malawi
    Maqedonia e Veriut
    Liban
    Porto Riko
    Mali
    Mbretëria e Bashkuar
    Macau
    Republika Domenikane
    Marok
    Moldovë
    Malazi
    Saint-Barthélemy
    Mauritius
    Monaco
    Maldives
    Shën Kitts dhe Nevis
    Mavritani
    Norvegji
    Mongoli
    Shën Lucia
    Mayotte
    Poloni
    Myanmar (Burma)
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Mozambik
    Portugali
    Neoal
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Namibia
    Qipro
    Oman
    Shtetet e Bashkuara
    Niger
    Qyteti i Vatikanit
    Pakistan
    Sint Maarten
    Nigeri
    Republika Çeke
    Palestinë
    Trinidad dhe Tobago
    Republika Demokratike e Kongos
    Rumani
    Qatar
    Turks dhe Caicos Islands
    Republika e Afrikës Qendrore
    Rusi
    Singapore
    Xhamaika
    Republika e Kongos
    San Marino
    Siria
    Reunion
    Serbia
    Sri Lanka
    Rwanda
    Shqipëri
    Taiwan
    Sahara Perëndimore
    Sllovenia
    Tajlandë
    São Tomé dhe Príncipe
    Slovakia
    Taxhikistan
    Senegal
    Spanjë
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Seychelles
    Suedi
    Turkmenistan
    Shën Helena
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Turqi
    Sierra Leone
    Switzerland
    Uzbekistan
    Somalia
    Ukrainë
    Vietnam
    Sudan
    Sudanin Jugor
    Tanzania
    Togo
    Tunizi
    Uganda
    Zambia
    Zimbabwe
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit