InstaPATCH 360 Distribution Panel, 360DP-2MPO, 2 x MPO - Part Number : 760107490
CommScope

InstaPATCH 360 Distribution Panel, 360DP-2MPO, 2 x MPO - Part Number : 760107490

SYSTIMAX® InstaPATCH® 360 System is the next generation of pre-terminated fiber solutions. Developed by CommScope® Labs, the InstaPATCH 360 System is designed to support locations, such as data centers, that require high-density, rapid deployment and high performance. The InstaPATCH 360 System incorporates SYSTIMAX LazrSPEED® multimode, OptiSPEED® multimode and TeraSPEED® singlemode fiber technologies to support today’s most demanding applications.

The InstaPATCH 360 System includes modules, MPO pass-through panels, trunk cables, ruggedized fanouts, array cords and fiber patch cords. The system requires no special components to manage and maintain polarity within each channel. Additionally, the InstaPATCH 360 System is reverse compatible with the panels and shelves used with the G2 Modular Cassette solution, offering a simplified panel and shelf selection process


Part Number : 760107490
Specifikime teknike
  • Referencë unikecommscope-00035
  • Familja e produkteveComputer Network Equipment
  • Grupi i produkteveSYSTIMAX® Adapter Panels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-06-20
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit