Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 LazrSPEED 6 Fiber, MM SC Ganged Adapter, Aqua, Shuttered - Part Number : 760147975
CommScope

Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 LazrSPEED 6 Fiber, MM SC Ganged Adapter, Aqua, Shuttered - Part Number : 760147975

CommScope offers high-performance adapter panel systems that can be used for combined termination and splicing. These panels are offered in unpopulated and populated versions for MPO, LC, SC and ST connections. 

  • Accepts a variety of simplex and duplex connectors
  • RoHS 2011/65/EU compliant
  • Uniprise panels for Ready shelves and wall mount enclosures come in SC, ST, LC and FC configurations. Any combination of adapter panels can be used in the enclosures, up to the maximum number of openings.



Part Number : 760147975
Specifikime teknike
  • Referencë unikecommscope-00196
  • Familja e produkteveComputer Network Equipment
  • Grupi i produkteveCommScope® Adapter Panels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-06-20
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit