BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Blower Pack for direct-room humidification. The blower pack can easily be attached and installed on the humidifier itself or with a distance to the humidifier.

    The Blower Pack is available in two housing sizes and can be used in combination with the Condair RS II steam humidifier.

    Specifikim
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecondair-bp2
    • Familja e produkteveAir Humidifier
    • Grupi i produkteveSteam Humidifier
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)258
    • Gjerësia (mm)562
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëKanadë
    • Prodhuar nëKanadë
    • Weight Net (kg)13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationLagështues
    • Kodi ETIMEC011628
    • Emri ETIMHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa South America Europe Oceania