The OPTIO XP wireless multi gas detector provides detection coverage for up to 6 sensors and communicates wirelessly to an OPTIO XP configured gateway. The OPTIO XP gateway outputs consist of 4 dry relay contacts & Modbus RTU over RS-485 communications giving your wireless gas detection network the capability to control alarming or process systems. Optional remote sensors can be wired up to 100 ft. giving the detection system a huge coverage area when using multiple sensors.
Features
Rajoni i disponueshëm
| North America |
|---|
Anguilë |
Antigua dhe Barbuda |
Arubë |
Bahamas |
Barbados |
Belizë |
Bermude |
Dominikë |
Granadë |
Grenlandë |
Guadelupë |
Guatemalë |
Haiti |
Honduras |
Ishujt e Virgjër Britanikë |
Ishujt e Virgjër të SHBA |
Ishujt Kajman |
Kanadë |
Karaibe Holandë |
Kolektiviteti i Shën Martinit |
Kosta Rika |
Kubë |
Kuraçao |
Martinikë |
Meksikë |
Montserat |
Nikaragua |
Panama |
Porto Riko |
Republika Domenikane |
Salvador |
Sen-Bartelemi |
Shën Kitts dhe Nevis |
Shën Lucia |
Shën Pierre dhe Miquelon |
Shën Vincent dhe Grenadinet |
Shtetet e Bashkuara |
Sint-Marten |
Trinidad dhe Tobago |
Turks dhe Caicos Islands |
Xhamaika |