KID 327 - Kombination 1, tvättbänk, 147x80 cm
KID 327 - Kombination 1, tvättbänk, 147x80 cm
    Constella

    KID 327 - Kombination 1, tvättbänk, 147x80 cm

    KID 327 är ett fristående fast skötbord med stor förvaringskapacitet, för små och stora utrymmen. Bör kompletteras med stege för optimal funktion. Skötbordsytan består av formgjuten plast som är lätt att hålla ren. Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder.

    Borden kan kombineras med varandra samt med andra bord i sortimentet.

    Funktioner och fördelar
    • Sarghöjd 5,0 cm
    • Formpressat skötbord 80 cm med madrass
    • Fast arbetshöjd 92 cm över golv
    • Fristående med ställbara fötter
    Standardutrustning

    Skötbord
    - Madrass 715x715x30 mm
    - 4 st förvaringskorgar
    - Utdragbar stege

    Tvättbänk
    - Blandare med utdragbar handdusch
    - 4 st förvaringskorgar
    - Täcksidor

    Specifikim
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      1470 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Max brukarvikt
      50 kg

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekca202
    • Familja e produkteveSkötbord
    • Grupi i produkteveFasta skötbord
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-03
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)1470
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit