Size: 4” (for 2x4 framing) & 6” (for 2x6 framing)
The DBX1000M Metal Dryer Vent Box with snap on trim ring. The DBX1000M dryer vent enclosures is powder coated white, 22 gauge steel, comes in two sizes 4″ (For a 2×4 wall) or a 6″ size. (For a 2×6 wall) This dryer vent enclosures can also be used for down venting, just simply turn the box upside down. The DBX1000M also comes with a snap on trim ring.
Rajoni i disponueshëm
| North America |
|---|
Anguilë |
Antigua dhe Barbuda |
Arubë |
Bahamas |
Barbados |
Belizë |
Bermude |
Dominikë |
Granadë |
Grenlandë |
Guadelupë |
Guatemalë |
Haiti |
Honduras |
Ishujt e Virgjër Britanikë |
Ishujt e Virgjër të SHBA |
Ishujt Kajman |
Kanadë |
Karaibe Holandë |
Kolektiviteti i Shën Martinit |
Kosta Rika |
Kubë |
Kuraçao |
Martinikë |
Meksikë |
Montserat |
Nikaragua |
Panama |
Porto Riko |
Republika Domenikane |
Salvador |
Sen-Bartelemi |
Shën Kitts dhe Nevis |
Shën Lucia |
Shën Pierre dhe Miquelon |
Shën Vincent dhe Grenadinet |
Shtetet e Bashkuara |
Sint-Marten |
Trinidad dhe Tobago |
Turks dhe Caicos Islands |
Xhamaika |