RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The RMS025 25-pound capacity RMS Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.

Specifikime teknike
  • Referencë unikegirbau-rms610
  • Familja e produkteveWasher-Extractors
  • Grupi i produkteveRMS-Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-12-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1080
  • Gjerësia (mm)685
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Weight Net (kg)144
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje të tjera
  • IFC classificationAppliance elektrike
  • Kodi ETIMEC000638
  • Emri ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 PërshkrimFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass Number23-21 41 41 11
  • OmniClass TitleCommercial Front Loading Laundry Washers

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara