Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

The Momentary Toggle Switch is a low voltage contact closure switch used with Greengate Lighting Control Panels. When toggled up or down, the switch momentarily makes a contact closure to the lighting control panel, sending an “On” signal and has a center “Off” position. These switches have 0.050” (1.27mm) zinc-plated thick steel mounting straps for corrosion resistance and the combination slot/Phillips head mounting and terminal screws make for ease of installation.
Specifikime teknike
  • Referencë unikecooper-controls-gmt-gmtl-n
  • Familja e produkteveGreengate
  • Grupi i produkteveControls
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-18
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Dhomë shpërndarse

Rajoni i disponueshëm

North America
Grenlandë
Guatemala
Haiti
Honduras
Kanadë
Kosta Rika
Kubë
Meksikë
Nikaragua
Panama
Republika Domenikane
Shtetet e Bashkuara
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit