Nuestra línea Pontus Plus, le dará mayor amplitud a tus espacios, gracias a su mezcla de color blanco con ónix, el cual podrás encontrar en formato de 45,60 y 80cm con lavamanos 100% en porcelana con tecnología CoverGloss y Aquaflow y dos cajones de 30 kg de resistencia que te brindarán máxima capacidad de almacenamiento, además, está elaborado en MDP con RH, mejorando su resistencia a agentes externos como la humedad y dando un acabado más robusto. Sus herrajes son de cierre suave que evitan golpes molestos.
Rajoni i disponueshëm
| North America | South America |
|---|---|
Anguilla | Brazil |
Antigua dhe Barbuda | Ekuador |
Aruba | Kolumbi |
Bahamas | Peru |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
Dominica | |
El Salvador | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Ishujt e Virgjër Britanikë | |
Ishujt e Virgjër të SHBA | |
Ishujt Kajman | |
Karaibe Holandë | |
Kolektiviteti i Shën Martinit | |
Kosta Rika | |
Kubë | |
Kuraçao | |
Martinique | |
Meksikë | |
Montserrat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Porto Riko | |
Republika Domenikane | |
Saint-Barthélemy | |
Shën Kitts dhe Nevis | |
Shën Lucia | |
Shën Pierre dhe Miquelon | |
Shën Vincent dhe Grenadinet | |
Sint Maarten | |
Trinidad dhe Tobago | |
Turks dhe Caicos Islands | |
Xhamaika |