Pared Estructurada Akira Hueso Cu 300mm x 600mm
Corona

Pared Estructurada Akira Hueso Cu 300mm x 600mm

Pared Estructurada Akira Hueso Cu 300mm x 600mm
Specifikime teknike
  • Referencë unike609109501
  • Familja e produkteveCeramica
  • Grupi i produkteveModernas colores
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2020-09-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)8.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëKolumbi
  • Prodhuar nëKolumbi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Të tjera
  • Kodi ETIMEC011340
  • Emri ETIMCeramic tile
  • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13
  • OmniClass TitleWall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Rajoni i disponueshëm

North America South America