Piso Selene Marfil Cd
Corona
Të arkivuara

Piso Selene Marfil Cd

Piso Selene Marfil Cd
Specifikime teknike
  • Referencë unikePiso_Selene_Marfil_Cd
  • Familja e produkteveCeramica
  • Grupi i produkteveMaderas
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2020-09-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)8.3
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëKolumbi
  • Prodhuar nëKolumbi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
  • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes